Publier vos produits
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin

    Melia Concrete Basin

    Traduit par Google,

    Apportez de la beauté à votre espace avec le lavabo en béton Melia monté sur banc. Sa construction en béton véritable ainsi que les détails organiques du rebord créent une esthétique texturée distinctive.

    Ce bassin a été soigneusement testé en termes de qualité contre les chocs, les fissures, l'absorption d'eau et la résistance aux taches, afin de garantir une excellente durabilité.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Melia-Concrete-Basin
    • Famille de produitsBench Mount Basins
    • Groupe de produitsMelia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)101
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)9.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks