Publier vos produits
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Traduit par Google,

    Conçue pour sublimer les espaces modernes et classiques, notre poignée d'armoire Pedra apporte un raffinement renouvelé à vos placards et tiroirs. Fabriquée en marbre véritable, chaque poignée présente des textures organiques uniques et des veinures naturelles, garantissant ainsi une pièce unique.

    Ce produit facile à utiliser convient aux rénovations et aux nouvelles installations. Sa structure en pierre véritable est pré-étanche, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur.

    Pré-scellé pour plus de durabilité, Pedra combine l'élégance de la pierre naturelle avec une résilience pratique, ce qui en fait un choix luxueux mais fonctionnel pour les espaces intérieurs et extérieurs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pedra-cabinetry-pull-220mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsPedra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)25
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.28
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware