Publier vos produits
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm

    Seba Single Sink 550mm

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Alliant élégance et sophistication, l'évier de cuisine carré Seba en inox est l'un de nos éviers les plus prestigieux. Il intègre des points de drainage pliés dans sa conception pour empêcher l'accumulation de résidus et est équipé du système de coussin de détection d'eau d'ABI, qui amortit le bruit de l'eau lors de l'impact.

    L'évier de cuisine simple Seba convient également à la buanderie et peut être monté au-dessus ou au-dessous du banc selon vos préférences personnelles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.seba-single-sink-550mm
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsSeba
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks