Publier vos produits
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin

    Silo Wall-Mounted Basin

    Traduit par Google,

    Avec son design élégant et mince, le lavabo mural Silo apporte un style contemporain et une fonctionnalité pratique même aux plus petits espaces.

    Le bassin mural Silo a été construit en acier inoxydable 304 très durable et est protégé par notre système exclusif de coloration électro ABI HeatShield PVD pour une finition plus résistante à la corrosion. Ce lavabo est disponible en laiton brossé, cuivre brossé, bronze à canon brossé et acier inoxydable et créera une pièce maîtresse moderne et sophistiquée pour votre espace résidentiel ou commercial complexe.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.silo-wall-mounted-basin
    • Famille de produitsWall Mount Basins
    • Groupe de produitsSilo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)6.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks