Publier vos produits
Sola Small Outdoor Sink
Sola Small Outdoor Sink
Sola Small Outdoor Sink
Sola Small Outdoor Sink
Sola Small Outdoor Sink

    Sola Small Outdoor Sink

    Traduit par Google,

    Le petit évier d'extérieur Sola est une évolution compacte de notre évier d'extérieur signature Sola. Son profil fin et sophistiqué est idéal pour les petits espaces extérieurs. Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité marine, ce produit offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, le rendant idéal pour les environnements extérieurs.

    Doté de coussins acoustiques WaterSense, cet évier garantit une utilisation silencieuse. Sa conception adaptable permet une installation par le dessus ou par le dessous. Son intérieur spacieux est compatible avec notre passoire Sola , idéale pour la préparation des repas et les réceptions.

    Veuillez noter:
    Selon les conditions environnementales, placer de la glace directement dans l'évier peut entraîner la formation de condensation. Pour une utilisation optimale, nous recommandons de conserver la glace dans la passoire et de minimiser les risques de condensation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-small-outdoor-sink
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)205
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)9.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks