Publier vos produits
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Traduit par Google,

    L'évier VERA est le joyau de votre cuisine, conservant sans effort un look élégant et élégant grâce à sa surface unique en granit noir. Offrant une durabilité garantie et une fonctionnalité exceptionnelle, la résistance du VERA aux chocs et aux dommages lui permettra de conserver un aspect exceptionnel pour les années à venir. Notre évier simple VERA est d'une taille idéale pour un usage quotidien et parfait pour laver à la main la grande vaisselle. Conçu pour s'adapter à votre espace – installez l'évier au-dessus ou sous votre plan de travail.

    *PANIER À DÉCHETS NON INCLUS – Achetez les déchets du panier séparément dans la finition souhaitée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vera-single-sink-560mm-overflow
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsVera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks