Publier vos produits
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Traduit par Google,

    Parfois, vous souhaitez avoir la liberté de conserver vos armoires existantes et de remplacer les poignées sans créer de nouveaux trous de fixation.

    Avec son design ludique et incurvé et son profil mince, la poignée d'armoire réglable Ziggy est conçue pour la flexibilité, aidant à rafraîchir l'apparence de vos armoires existantes avec des points de fixation entièrement réglables.

    Cette poignée en laiton massif durable et facile à utiliser convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ziggy-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsZiggy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)36
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.38
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Description de l'Uniclass 2015Pull handles
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware