Publier vos produits
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)

    Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)

    Traduit par Google,

    Un lavabo rectangulaire sous comptoir avec une apparence affleurante et élégante, le Zuri améliore les espaces de salle de bain ou de salle d'eau. Sa construction à surface solide assure une solidité et une résistance supérieures, tandis que sa finition blanc brillant renforce son attrait esthétique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zuri-rectangle-undercounter-basin-520mm-large
    • Famille de produitsUnder mount Basins
    • Groupe de produitsZuri
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)168
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)11.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks