Publier vos produits
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
    Absen

    CL V3 Series Visual Display

    Traduit par Google,

    L'écran Absen CL V3 est un modèle COB haut de gamme conçu pour une qualité d'image exceptionnelle. Il intègre un système de pilotage hybride PWM+PAM, un boîtier HTB ultra-noir à 9 couches, un algorithme de gamme de couleurs double couche et la technologie COB flip-chip pour offrir un contraste de 30 000:1, une luminosité maximale de 1 600 nits, une large gamme de couleurs DCI-P3, une profondeur de gris de 22 bits et une fréquence de rafraîchissement sans scintillement de 7 680 Hz. Avec ses noirs profonds, sa clarté antireflet, sa précision des couleurs et sa fiabilité à long terme, le CL V3 est idéal pour les commerces haut de gamme, les halls d'entreprise, les showrooms, les salles de conférence, les salles de projection privées et les salles de contrôle, redéfinissant ainsi l'expérience visuelle premium.

    Spécification
      • Pixel Pitch: 0.93mm, 1.25mm
      • Panel Dimension: 600(W)*337.5(H)*29.8(D)mm
      • HTB Ultra-Black Packaging Technology
      • PWM+PAM Hybrid Super-Drive Technology
      • Wide Color Gamut Chip with Selected Algorithm
      • Adaptive Color Gamut Matching
      • 22-Bit Fine Grayscale
      • Refresh Rate Doubling Technology
      • Anti-Reflection & Anti-Glare Technology


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cl-v3-series-visual-display
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsCL V3 Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
    • Description de l'Uniclass 2015Display screens
    • Code CSI MasterFormat 201440 62 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Large Display Screens
    • Numéro OmniClass23-19 11 25
    • Titre OmniClassDisplay Screens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord