Publier vos produits
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
    Abstracta

    Alumi combi 

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    L'écran Alumi Combi est développé pour rendre les réunions flexibles. C'est à la fois un écran, un insonorisant et un tableau d'écriture mobile dans un seul produit. Un côté est recouvert d'un tableau blanc E3 et d'une surface en feutre. L'autre face est recouverte de feutre aux couleurs standard.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alumi_combi
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsAlumi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1905
    • Profondeur (mm)63
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique