Publier vos produits
Scala floor 
Scala floor 
    Abstracta

    Scala floor 

    Traduit par Google,
    Les écrans de sol Scala sont recouverts de feutre des deux côtés. Un support en tube d'acier maintient le sol et les supports de table en place et souligne l'expression spontanée du design. Les modules sont fabriqués à partir de tissu de feutre moulé avec un rembourrage insonorisant. Le cadre est disponible dans une version peinte en noir ou blanc. Scala est 100% recyclable et le tissu est approuvé par EU Ecolabel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.scala_floor
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsScala
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1650
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique