Publier vos produits
Panneau Couverture Deck
Panneau Couverture Deck
    ACH
    Archivé

    Panneau Couverture Deck

    Imperméabilisation au moyen de Plaques Asphaltiques

    D'un point de vue commercial, l'objectif consiste à pouvoir offrir toutes les variantes et alternatives pour le choix d'une imperméabilisation d'une couverture Deck, c'est-à-dire de pouvoir offrir:

    - Des systèmes de plaques élastomères ou plastomères

    - Des systèmes monocouche ou bicouche

    Spécification
    • The waterproofing sheets guarantee cover tightness. They rebar feature selection in each work which is governed by: Membrane Type Required performance The armor types available are: Glass fiber: provides excellent dimensional stability. It is used exclusively for attachment by welding. Polyester felt (PF): provides high mechanical strength (tear, puncture, etc.) Felt compound by reinforced and stabilized polyester (FP-VF) with the advantages of both solutions. Auxiliary blades are availables in a wide of 333 mm called reinforcing band. The nomenclature used for the asphaltic sheets will be SBS and AAP for Elastomers and Plastomers respectively.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Roofdeck
    • Famille de produitsPanels
    • Groupe de produitsRoof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ss_30_12_20
    • Description de l'Uniclass 2015Deck systems
    • Code CSI MasterFormat 201403 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cast Roof Decks
    • Numéro OmniClass23-13 35 23 13
    • Titre OmniClassStructural Roof Decks
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction