Publier vos produits
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Traduit par Google,

    Panneaux composites Echo Eliminator™
    Absorption et contrôle du bruit haute densité à double usage

    Les panneaux composites Echo Eliminator™ offrent une absorption acoustique et une isolation phonique performantes, le tout dans une solution unique et économique. Fabriqués à partir de coton acoustique collé haute densité (BAC) issu de fibres recyclées et recouverts d'une feuille FRK résistante, ces panneaux assurent un contrôle exceptionnel des fréquences moyennes et basses, même dans les environnements les plus exigeants. Légers, sans fibre de verre et faciles à installer grâce à leur adhésif, les panneaux composites Echo Eliminator™ constituent une alternative propre, sûre et pratique aux produits d'insonorisation traditionnels à base de minéraux ou de fibre de verre.

    Conçus pour une absorption fiable et une réduction du bruit tout en tenant compte de l'environnement, ces panneaux soutiennent les initiatives de développement durable et peuvent contribuer à l'obtention de crédits LEED™.

    Applications idéales
    Les panneaux composites Echo Eliminator™ sont parfaitement adaptés pour :
    • Enceintes de machines ou d'équipements
    • Locaux techniques ou salles des pompes
    • Environnements commerciaux et industriels
    • Boîtiers pour équipements professionnels et de bricolage
    • Champs de tir et installations industrielles
    • Applications automobiles et marines

    Détails du produit
    Matériau : Coton acoustique collé (fibres recyclées) avec revêtement FRK
    Épaisseur : 1 pouce
    Densité : 8 lb/pi³
    Dimensions : 24 po × 48 po (standard)
    Couleur : Noyau bleu marbré, revêtement argenté (renforcé par une armature).

    Méthode d'installation :
    • Plafond et murs : punaises adhésives

    Alliant une absorption acoustique robuste à une réduction efficace du bruit, le composite Echo Eliminator™ offre une solution durable, économique et respectueuse de l'environnement pour les projets exigeant à la fois performance et praticité.

    Spécification
    • When projects demand a material when both absorption and blocking are needed, the Echo Eliminator™ Composite delivers. Built from recycled bonded acoustical cotton fibers and finished with a durable scrim-reinforced foil FRK facing, this product combines compressed cotton sound absorption with effective noise control in one cost‑efficient solution. It is lightweight (relative to panels that use a vinyl barrier as the center layer), fiberglass‑free, and simple to install with adhesive or stick pins, offering a clean and practical alternative to traditional mineral or fiberglass products.

      Performance is where Echo Eliminator stands out. As high NRC acoustic composites, they provide reliable control of mid‑ to low‑frequency energy, functioning as sound‑absorbing composite solutions that double as acoustic barrier and absorber systems. Their design makes them ideal for noise control composites in machine enclosures, pump rooms, and mechanical closets, while also serving as industrial sound control treatments for manufacturing floors, shooting ranges, and other demanding environments.

      These high‑performance composite acoustical products are engineered as temperature‑tolerant solutions and heat‑resistant acoustic insulation, ensuring resilience in both commercial and industrial applications. The foil facing enhances strength and longevity, creating composite panels that withstand harsh conditions while maintaining acoustic integrity.

      Sustainability is central to Echo Eliminator. As eco acoustic materials and eco‑friendly acoustic insulation, they support sustainable sound absorption products initiatives and may contribute toward LEED credits. Their composition as recycled fiber acoustic composites aligns with green building acoustic materials, making them a responsible choice for environmentally conscious projects.

      Versatility extends beyond industrial use. Echo Eliminator can function as an acoustical enclosure liner for professional or DIY equipment housings, as mechanical room acoustic treatments, or even in automotive and marine applications where thermal and acoustic insulation composites are required.

      By combining absorber and blocking performance with environmental responsibility, Echo Eliminator™ Composite offers a dependable solution for architects, contractors, and engineers. It is the Class A acoustical product that balances noise reduction with sustainability—transforming challenging spaces into safer, quieter, and more efficient environments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.echo-eliminator-composite-high-density-cotton-panels
    • Famille de produitsAcoustical Wall Treatment
    • Groupe de produitsAcoustical Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)1
    En rapport
    • Matériel principalCotton Fibers
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Sound-Absorptive Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment