Publier vos produits
Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels
Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels

    Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels

    Traduit par Google,

    Panneaux pyramidaux en mousse de mélamine

    Absorption acoustique haute performance – Esthétique remarquable – Classement au feu A

    Conçus pour une isolation acoustique exceptionnelle et un impact visuel saisissant, les panneaux mélaminés pyramidaux en mousse offrent une solution légère et sans fibres pour une vaste gamme d'applications architecturales et acoustiques. Leur motif pyramidal découpé avec précision maximise la surface d'absorption acoustique tout en apportant une esthétique moderne et audacieuse.

    Fabriqués en mousse de mélamine à cellules ouvertes, de couleur blanc naturel ou gris clair, ces panneaux sont naturellement classés A en matière de résistance au feu (norme ASTM E 84) et conviennent parfaitement aux studios, bureaux, salles de cinéma maison, écoles et espaces industriels. Disponibles en épaisseurs standard de 5 à 10 cm et au format 60 x 60 cm, ils peuvent également être peints avec des revêtements acoustiquement transparents pour une plus grande liberté de conception.

    Applications : Murs et plafonds dans les environnements commerciaux, industriels et résidentiels
    Installation : Rapide et sûre grâce aux adhésifs acoustiques ASI

    Alliant esthétique et fonctionnalité, la mousse pyramidale en mélamine est un choix éprouvé pour les professionnels exigeant une excellence acoustique sans compromis sur l'attrait visuel.

    Spécification
    • The Melamine Pyramid Foam Panels deliver a unique combination of acoustic performance and bold architectural design. Precision‑cut into a pyramid pattern, these panels maximize surface area to achieve superior absorption, making them an effective lightweight acoustic absorber for reducing echo and reverberation while adding a striking, modern aesthetic to any space.

      Constructed from open‑cell melamine foam, the panels are available in natural white or light grey and can be finished with acoustically transparent coatings for added design flexibility. As Class A foam acoustical panels, they are inherently fire‑rated acoustic foam (ASTM E‑84), ensuring compliance with safety standards in commercial, residential, and industrial environments.

      Standard sizes are 2' x 2' with thickness options from 2" to 4", making them versatile for use as studio wall treatment, home studio foam panels, or podcast room panels. They are equally effective in recording studio acoustics, broadcast studio acoustic treatment, and acoustic treatment for classrooms and lecture halls. Their adaptability extends to acoustic foam for theaters and auditoriums, where both performance and aesthetics are critical.

      These melamine sound panels and melamine pyramid acoustic foam provide broadband absorption for mid‑high frequencies, improving clarity and speech intelligibility in spaces where communication and sound quality matter. As a non‑fibrous, dust‑free acoustic solution, they offer clean installation and long‑term reliability, while also contributing thermal and acoustic insulation properties.

      Quick installation with ASI Acoustical adhesives makes them practical for new builds or retrofits. Whether specified as soundproofing foam for walls and ceilings, recording studio acoustic foam panels, or high‑performance melamine foam panels for industrial facilities, the Melamine Pyramid Foam Panels are a proven choice for professionals seeking acoustic excellence with a distinctive visual impact.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst14671
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsCeiling and Wall Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES