Publier vos produits
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows
Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows

    Studio Series Interior Acoustical Soundproof Windows

    Traduit par Google,

    FENÊTRES INSONORISÉES ACOUSTIQUES INTÉRIEURES

    La première fenêtre acoustique haute performance abordable du marché
    Nous avons révolutionné le marché des fenêtres insonorisées. Nos fenêtres insonorisées, leaders du marché, offrent plusieurs niveaux de performance à un prix bien inférieur à celui des autres options. Polyvalentes et fabriquées sur mesure, nos fenêtres sont utilisées depuis des années dans divers environnements et auprès de nombreux applicateurs et continuent de faire leurs preuves. Elles sont couramment utilisées pour les studios résidentiels, scolaires et professionnels, les champs de tir, les salles d'interrogatoire et d'observation, les salles de podcast et de production, les salles de classe, les salles d'audience et bien d'autres applications nécessitant une insonorisation. Les fenêtres de studio sont disponibles en quatre niveaux de performance, avec un indice STC maximal de 58 ! Fabriquées sur mesure et proposées avec différentes options de vitrage et de cadre, nos fenêtres insonorisées intérieures offrent des performances exceptionnelles et une esthétique impeccable.

    Applications typiques :

    • Studios d'enregistrement à domicile, à l'école et professionnels
    • Champs de tir
    • Salles d'interrogatoire et d'observation
    • Salles de podcast et de production
    • salles de classe
    • salles d'audience
    • Bureaux d'entreprise sensibles
    • Installations de fabrication
    • Chambres d'essai
    • Fenêtres de l'université et du laboratoire médical
    • Fenêtres de l'orchestre/des répétitions de l'école et du gymnase
    • Applications des forces de l'ordre et du gouvernement

    Caractéristiques:

    • Une fenêtre antibruit haute performance vraiment abordable
    • Fabriqué sur mesure pour n'importe quelle taille d'ouverture brute
    • Indices STC jusqu'à 58
    • Cadres en aluminium anodisé clair ou bronze foncé (finitions standard) - avec inserts insonorisants. Également disponibles dans d'autres finitions spéciales.
    • Délai d'exécution rapide
    • Installation facile. Pas besoin de faire appel à un vitrier ni d'outils spéciaux. Plans d'atelier et instructions d'installation inclus.
    • Verre personnalisé disponible (verre de sécurité, vitre miroir, teinté, etc.) Remarque : l'utilisation de verre personnalisé peut modifier la valeur STC

    Les fenêtres acoustiques de la série Studio sont uniquement disponibles auprès d'Acoustical Surfaces, Inc.

    Spécification
    • The Interior Acoustical Soundproof Windows redefine what’s possible in architectural noise control, offering the market’s first truly affordable, high‑performance soundproof windows without compromising aesthetics or durability. Built for environments where clarity, privacy, and isolation matter, these units function as acoustic studio windows, sound-rated interior windows, and professional‑grade acoustic windows that deliver STC ratings up to 58—performance levels typically reserved for far more expensive systems.

      Each unit is a custom‑made STC‑rated window, engineered to fit any rough opening and tailored with multiple glazing and frame options. Whether specified as a soundproof glass window for a home studio, a recording booth window for a professional facility, or acoustic windows for podcast rooms, these assemblies provide exceptional isolation while maintaining a clean, modern appearance. Their anodized aluminum frames—available in clear or dark bronze—are filled with sound‑deadening inserts, creating a robust high‑STC window system that performs reliably in demanding environments.

      These windows have become a trusted solution across a wide range of applications. In creative spaces, they serve as soundproof studio windows, studio isolation windows, and acoustic windows for broadcast and media facilities, ensuring accurate monitoring and communication. In institutional and government settings, they function as interrogation room windows, observation room windows, classroom sound windows, and government sound‑rated windows, supporting privacy and speech intelligibility. They are equally effective as noise control windows for home studios, school band rooms, gymnasiums, courtrooms, and medical labs—anywhere that airborne noise must be controlled with precision.

      Architecturally, these units blend seamlessly into modern interiors. As decorative yet functional soundproof windows, they complement both contemporary and traditional design palettes, offering the refined look expected in modern design for high‑end interiors. Their versatility extends to custom acoustic glass windows, including safety glass, tinted glass, mirror panes, and other specialty options.

      Engineered for ease of installation, these STC‑rated acoustic windows require no glazing contractor or specialized tools. Shop drawings and instructions are included, allowing fast integration into new construction or retrofit projects. Their durability and performance also support fire‑rated and STC‑certified window assemblies, making them suitable for secure facilities, government buildings, and controlled acoustic environments.

      From soundproof windows for recording studios to architectural sound control windows for corporate offices and production rooms, these interior acoustical windows deliver a rare combination of affordability, customization, and high‑end acoustic performance. They are a dependable solution for anyone seeking high‑performance sound‑rated windows that look as good as they perform.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst14695
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsSound Control Windows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95_41
    • Description de l'Uniclass 2015Internal window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Control Windows
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers
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
    Produits similaires