Publier vos produits
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels

    Traduit par Google,

    Les panneaux acoustiques Envirocoustic™ Wood Wool Designs établissent une nouvelle référence en matière de performance, de durabilité et de polyvalence esthétique. Installés aux murs ou aux plafonds, ces panneaux réduisent efficacement l'écho et la réverbération dans une grande variété d'environnements intérieurs, des espaces commerciaux et éducatifs aux espaces d'accueil et résidentiels.

    Fabriqués à partir de seulement trois ingrédients naturels : fibres de bois, ciment Portland et eau, les panneaux Envirocoustic Wood Wool Designs constituent une solution écologique exceptionnelle. Leur processus de production, efficace et durable, répond à la demande croissante de matériaux de construction à faible impact. Conformes aux normes d'émissions de COV du Département de la Santé Publique de Californie (CDPH) , ils contribuent à la certification LEED et sont classés résistants au feu de classe A , ayant réussi le test de résistance au feu NFPA 286. De plus, ils sont très résistants à la prolifération microbienne et fongique, ce qui les rend adaptés aux environnements respectueux de la santé et à haute performance.

    Les panneaux Envirocoustic sont disponibles dans une vaste gamme de designs, de couleurs et d'options personnalisées , permettant une intégration harmonieuse aussi bien dans des architectures audacieuses que dans des esthétiques plus sobres et minimalistes. Les rainures en V sculptées sur la face du panneau apportent texture et dimension, transformant murs et plafonds en surfaces visuellement attrayantes et acoustiquement optimisées.

    Que vous recherchiez un produit acoustique flexible pour un grand lieu public ou une finition raffinée pour un intérieur intime, les panneaux Wood Wool Designs offrent un impact à la fois fonctionnel et visuel. Variantes possibles des panneaux Designs, nos panneaux de remblai offrent des indices d'absorption acoustique parmi les plus élevés du secteur, ce qui les rend idéaux pour les environnements acoustiques les plus exigeants.

    Faciles à installer et infiniment adaptables, les panneaux Envirocoustic Wood Wool Designs offrent une solution sophistiquée et durable pour les espaces sensibles au son d'aujourd'hui.

    Spécification
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Designs collection sets a new benchmark in acoustic paneling, offering an exceptional blend of performance, sustainability, and design versatility. Installed on walls or ceilings, these wood wool panels are engineered to reduce echo and reverberation, making them ideal for commercial, educational, hospitality, and residential spaces.

      Crafted from three natural ingredients—wood fibers, Portland cement, and water—Envirocoustic wood wool designs panels are an eco‑friendly wood wool acoustic panels solution that supports sustainable acoustical wall solutions and green building acoustic panels initiatives. Their efficient production process aligns with the demand for low‑impact building materials, while compliance with California Department of Public Health VOC standards ensures they qualify as low‑VOC decorative acoustic panels. They are also Cradle to Cradle Certified acoustic panels, Class A fire rated, and tested to NFPA 286, making them reliable fire‑rated wood wool acoustical panels suitable for health‑conscious environments.

      Design flexibility is at the heart of Wood Wool Designs. Available as custom acoustic panels, decorative acoustic panels, and patterned sound panels, they can be tailored to bold architectural statements or minimalist interiors. Precision V‑grooved three‑dimensional panels add texture and depth, transforming walls and ceilings into visually engaging surfaces. Options include wood fiber acoustic panels, moisture‑resistant acoustic wall panels, and durable and impact‑resistant acoustic panels that withstand high‑traffic use.

      Performance is uncompromising. These high NRC wood wool acoustic panels function as sound absorption and echo reduction panels, delivering superior reverberation control in demanding environments. Backfill variations enhance absorption further, making them ideal for patterned acoustic panels for auditoriums and theaters, wood wool panels for schools and classrooms, and custom acoustic panels for hospitality spaces. Their thermal insulation properties in wood wool panels add another layer of value, supporting both acoustic and energy efficiency goals.

      Whether specified as architectural wood wool acoustics for civic buildings, architectural acoustic panels for commercial buildings, or durable wood wool acoustic panels for high‑traffic public spaces, Envirocoustic™ Wood Wool Designs provide both functional and visual impact. Easy to install and endlessly adaptable, they are the sophisticated, sustainable solution for today’s sound‑sensitive spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wood-wool-designs-engraved-acoustical-panels
    • Famille de produitsBuilding Materials
    • Groupe de produitsAcoustical Wall Treatment
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes