Publier vos produits
Action Aero HL

Action Aero HL

Traduit par Google,

L'Action Aero HL est conçu pour les applications où des gradins légèrement plus hauts sont prévus. L'Aero HL (High Load) permet également une mobilité totale du système lorsque le sol se dilate ou se contracte. Ce système de sol est très résilient, offre une jouabilité uniforme et une absorption des chocs constante pour une sécurité accrue des athlètes.

Résumé du système

  • Hauteur du système 2 po (50 mm) avec revêtement de sol 25/32 po (20 mm)
  • Les panneaux fabriqués en usine garantissent précision et uniformité
  • Traverse de 7/8 po d'épaisseur
  • Les clips d'ancrage permettent un mouvement complet du système
  • Tampons à double étage en caoutchouc naturel de 5/8 po (16 mm)
Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.action-aero-hl
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie