Publier vos produits
Anchor Tech

Anchor Tech

Traduit par Google,

Action AnchorTech

AnchorTech est un système de sous-plancher fabriqué en usine à partir d'un revêtement classé APA Exposure 1 avec une portée nominale de 48/24.

Le bloc de rétention en polymère « T » offre un ancrage positif tout en permettant un mouvement vertical et horizontal naturel et contrôlé du système.

Notre coussinet Action E-Cush de 5/8 po est encastré dans le panneau, offrant un profil bas et une fonction « autobloquante » qui limite la déflexion du sol et réduit le risque de dommages causés par des charges ou des équipements lourds.

Ce nouveau système de plancher utilise un panneau de contreplaqué avec des patins en caoutchouc naturel de 3/16" et des goupilles d'ancrage pour une stabilité dimensionnelle et une résistance accrues. Il en résulte un plancher hautement résilient, offrant une jouabilité uniforme et une absorption des chocs constante, réduisant ainsi les blessures chez les athlètes.

Le système de sol Anchor Tech convient aux gymnases, aux espaces polyvalents, aux pistes de course en salle, aux pistes de danse et à l'aérobic.

  • Système ancré/résilient
  • Très résilient
  • Installation simplifiée
  • Idéal pour les installations nouvelles et rénovées
Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.af-027
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie