Publier vos produits
JL Industries | Roof Hatch Aluminum | RHDA Diamond Series
JL Industries | Roof Hatch Aluminum | RHDA Diamond Series

    JL Industries | Roof Hatch Aluminum | RHDA Diamond Series

    Traduit par Google,

    La trappe de toit en aluminium de la série Diamond est conçue pour un accès sûr et facile au toit avec des valeurs d'isolation plus élevées pour réduire les coûts énergétiques du bâtiment.

    Fonctionnalités

    -La conception de contre-solin en relief - Diamond Grip ™ - sécurise rapidement la membrane de toit et la tige d'appui sans outils ni arêtes vives

    - Les ressorts sont contrebalancés pour se conformer aux réglementations de protection contre les chutes OSHA 1023 pour le fonctionnement d'une seule main des loquets à partir d'une échelle

    Spécification
    • Curb:  Single wall curb and counterflashing with Diamond Grip to secure roof membrane without tools. 11 gauge aluminum, mill finish.

      Cover: Formed and welded with liner, tested to support a live load of 40psf. 11 gauge aluminum.

      Gasket: Continuous, weatherproof EPDM sponge rubber adhesive-backed seal.

      Insulation: 1” polyisocyanurate in curb and cover with thermal resistance R-6.

      Spring: Counterbalanced compression springs contained in clear zinc-plated steel cylinders.

      Latch: Clear zinc-plated steel slam latch with inside and outside handles and padlock hasps. Tested to 50psf wind uplift.

      Hold Open Arm: Clear zinc-plated automatic locking hold open arm with red vinyl grip for one handed door operation.

      Hinge: Heavy duty clear zinc-plated steel pintle hinge.

      Options: 1.5" polyiso insulation, wood nailer, fiberboard, curb double wall, curb height, stainless hardware, PVDF finishes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-RH-RHDA
    • Famille de produitsRoof Accessories
    • Groupe de produitsRoof Hatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Roof hatches
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Hatches
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 17
    • Titre OmniClassRoof Hatches