Publier vos produits
Maxam | 3 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD3
Maxam | 3 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD3

    Maxam | 3 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD3

    Traduit par Google,

    Une porte de plancher avec plusieurs options d'installation, notamment coulée sur place ou à ossature de bois. Vous pouvez compter sur notre porte de plancher testée NFPA 288 pour contrôler la transmission de la chaleur et des flammes dans les assemblages plancher/plafond avec des modèles d'une, deux ou trois heures. La série FHD comprend quatre options de matériaux de porte et plusieurs combinaisons de loquets et de serrures.

    Spécification
    • Product Specifications

      Frame Material: 12 gauge (2.75 mm) galvanneal steel with off-white primer

      Door Material: 1/4″ (6.35 mm) Aluminum tread plate with mill finish and 14 gauge (1.99mm) galvanneal steel frame and liner with off-white primer

      Insulation: High-temperature ceramic fiber insulation

      Hinge: Continuous stainless steel hinge

      Latch: Stainless steel slam latch operated by a stainless steel recessed turn handle topside.

      Spring/Cylinder: 316 stainless steel gas spring cylinders

      Self Closing Mechanism: 165 degrees Fahrenheit (74 degrees Celsius) fusible link melts during fire automatically closing door without warning by releasing gas in cylinders. Not available on sizes larger than 42″ (1067 mm) x 60″ (1524 mm).

      Installation Kit: Includes anchor straps for installing into concrete and screws for wood frame installations

      Live Load: 150 lbs/sq ft (700 kg/sq metre)

      CERTIFICATIONS:

      QAI Laboratories listed and labeled to NFPA-288 for 1, 2 and 3 hours for horizontal fire door assemblies

      Testing Standards:

      • NFPA 288
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Maxam-FD-Fire-Rated-FHD3
    • Famille de produitsAccess Panels
    • Groupe de produitsFire-Rated Floor Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord