Publier vos produits
2000 Series Recessed Dock Lifts

2000 Series Recessed Dock Lifts

Traduit par Google,
Ce sont de loin les ascenseurs Disappearing Dock de taille les plus populaires vendus. Ils sont dimensionnés pour manipuler des transpalettes, des chariots à quatre roues et des chariots à roulettes. Ils sont également utilisés pour l'accès du quai au sol. Renseignez-vous dès aujourd'hui sur ces élévateurs de quai de chargement encastrés.
Spécification
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • Recessed loading dock lifts conform to all applicable ANSI codes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Famille de produitsDock Equipment
  • Groupe de produitsHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 23 15
  • Titre OmniClassLoading Dock Lifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts