Publier vos produits
3000 Series Recessed Dock Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,
Ce sont nos ascenseurs Disappearing Dock de taille moyenne. Ils sont dimensionnés pour manipuler des transpalettes, des transpalettes électriques, des gerbeurs à cheval et des chariots élévateurs. Ils sont également utilisés pour l'accès du quai au sol.
Spécification
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Famille de produitsDock Equipment
  • Groupe de produitsHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 23 15
  • Titre OmniClassLoading Dock Lifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts