Publier vos produits
Package Lifts (VRC)

Package Lifts (VRC)

Traduit par Google,
Les élévateurs à colis sont une construction robuste à quatre (4) montants entièrement assemblés en usine et peuvent être expédiés en une seule pièce inclinable ou en deux (2) ou trois (3) sections empilables pour une installation rapide et facile. Les portes sont généralement réglées pour s'ouvrir à 30 po au-dessus du niveau du sol à chaque niveau, mais peuvent être réglées pour s'ouvrir au niveau du sol aux paliers supérieurs et à 3 po au-dessus du sol au niveau inférieur. Les ascenseurs mezzanine VRC sont bien adaptés aux opérations automatisées.
Spécification
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • Package lift units conform to all applicable ANSI and ASME codes
    • Motors are equipped with integral brake locks
    • Units are equipped with double chains
    • Package lift units have flattened expanded enclosures attached at the factory
    • Platforms have dual surface guides in all four (4) corners
    • Call-send-stop buttons mounted at each level
    • VRC lift platforms are equipped with load retention bars on all four (4) sides
    • Power drive units mounted in the top of each unit, other configurations are available
Spécifications techniques
  • Réference unique.Package-Lifts-VRC
  • Famille de produitsMaterial Handling Equipment
  • Groupe de produitsVertical Reciprocating Conveyors, Package Handling
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50
  • Description de l'Uniclass 2015Lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11
  • Titre OmniClassLifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts