Publier vos produits
Advantage Deck Tiles

Advantage Deck Tiles

Traduit par Google,

Peu coûteux et facile à installer. Mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles vous souhaitez les acheter. Les clients qui rénovent leur ancien patio, balcon ou toit avec Advantage Deck Tiles® le font parce qu'ils veulent un espace de vie extérieur véritablement magnifique et durable. Même si se contenter de peindre sur leur surface existante est toujours une option, ils veulent quelque chose de meilleur, de plus naturel.


Spécification
  • Transform your patio, rooftop, or balcony with these premium teak deck tiles from Advantage Lumber—modular, hardwood deck tiles, crafted for easy installation and designed to deliver luxury exterior flooring with minimal maintenance. Made from naturally durable teak, these tiles offer outstanding weather-resistance, rot-resistance, and rich color variation in warm golden-brown tones. The interlocking tile system allows fast, tool-free placement over slabs or balconies, making them ideal for DIY outdoor living projects. With features like a fastener-free surface, excellent slip resistance, and minimal movement, these tiles combine aesthetic appeal with high-performance hardwood decking specifications. Built for commercial applications like rooftops and luxury dwellings, these teak deck tiles bring durable, maintenance-friendly, and visually striking exterior wood flooring to your project.

Spécifications techniques
  • Réference unique.deck-tiles
  • Famille de produitsWood Decking
  • Groupe de produitsDeck Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis