Publier vos produits
AF BAGS pour les passages les câbles électriques
AF BAGS pour les passages les câbles électriques
AF BAGS pour les passages les câbles électriques
AF BAGS pour les passages les câbles électriques
AF BAGS pour les passages les câbles électriques
AF BAGS pour les passages les câbles électriques
AF BAGS pour les passages les câbles électriques
AF BAGS pour les passages les câbles électriques
AF BAGS pour les passages les câbles électriques
    AF SYSTEMS

    AF BAGS pour les passages les câbles électriques

    AF BAGS sont les coussins coupe-feu conçus pour calfeutrer les ouvertures, vides techniques, galeries et les ouvertures en général qui mettent le communication différentes pièces pour le passage d'installations électriques. Les AF BAGS sont
    particulièrement conseillés lorsqu’un entretien fréquent ou une modification des installations sont prévus. En effet, ils peuvent être aisément retirés et repositionnés après l’intervention.
    Les coussins AF BAGS sont constitués d’une enveloppe en fibre de verre incombustible, traitée avec un produit particulier au polyuréthane contenant un matériau granulaire intumescent, des inertes isolants et des composants libérant graduellement de l’eau.
    Lorsque la température augmente (plus de 180°C), les AF BAGS entament leur processus d’expansion.

    AF Systems, Votre partenaire pour la Protection Passive Contre l'incendie

    Spécification
    • Fourniture et pose de coussins coupe-feu AF BAGS, constitués d'une enveloppe en fibre de verre incombustible de 200 g/m² et contenant des composés granulaires intumescents, des agrégats d'isolation thermique et des produits à libération progressive d'eau, pour la protection jusqu'à EI 240 des passages de câbles sur le mur, le plancher et sur un support constitué d'un double panneau en laine de roche AF PANEL. 

      Le produit est certifé pour les passages de câbles de type «small» - «medium» et «large», ce qui permet de réaliser un calfeutrement coupe-feu pour les câbles jusqu'à 21 mm de diamètre («small») avec une profondeur de calfeutrement de 120 mm, même sur des supports non conventionnels tels que les murs sandwich et les cloisons autoportantes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AF-BAGS-sacchetto-antifuoco-per-attraversamenti-di-passerelle-portacavi
    • Famille de produitsFire Stopping
    • Groupe de produitsAF BAGS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGlass fibre
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Firestopping
    • Numéro OmniClass23-13 25 13
    • Titre OmniClassFirestopping
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie