Publier vos produits
Linear diffuser air supply _DFLI 1000 mm
Airzone

Linear diffuser air supply _DFLI 1000 mm

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,
Diffuseur linéaire longue portée DFLI à sortie 1 à 4 fentes, assurant une diffusion d'air bidirectionnelle grâce à ses lamelles mobiles. Conçu pour une installation au plafond, il se fixe à l'aide d'un pont de montage ou d'un plénum. L'un de ces accessoires est requis. Longueur : 1000 mm
Spécification
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
Spécifications techniques
  • Réference unique.AirQ_DFLI_PX1000
  • Famille de produitsNon MotAirDiffusion
  • Groupe de produitsAir diffusor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
  • Code ETIMEC010630
  • Nom ETIMSlot diffuser
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment