Publier vos produits
Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00

4.0 sur 5 étoiles4.0(10 Avis)
Traduit par Google,
Grilles de soufflage en aluminium extrudé à lamelles horizontales. Cadre standard de 26 mm pour permettre l'alimentation en air. Disponible en deux modèles différents : - RL00 : Lames horizontales fixes à 0°. - RL0V : Lames horizontales fixées à 0° avec un second débattement vertical mobile
Spécification
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Spécifications techniques
  • Réference unique.AirQ_Return_RL0X_CFX
  • Famille de produitsNon MotAirDiffusion
  • Groupe de produitsAir Grille
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
  • Code ETIMEC010348
  • Nom ETIMVaned grille
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment