Publier vos produits
Motorized plenum Galletti  standard 5 dampers
Airzone

Motorized plenum Galletti standard 5 dampers

Traduit par Google,
Plénum motorisé Airzone avec collier qui s'adapte mécaniquement aux unités de climatisation principales gainables.

Le plénum motorisé Airzone comprend :

● Carte de commande principale qui contrôle le système via des appareils câblés et sans fil.

● Serveur Web Airzone Cloud Wi-Fi.

● Passerelle de communication (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de la passerelle).

● Pack de mesure de la consommation électrique Wi-Fi Airzone.

● Amortisseurs ronds de 200/150 mm de diamètre.

● Système de contrôle manuel du débit d'air.

● Entrée de ventilation mécanique contrôlée (VMC) de 150 mm de diamètre.

● Système de purification de l'air par ionisation.

● Capteur de qualité de l'air AirQ ; avec câble bus (15 m).

● En fonction du plénum motorisé (nombre d'amortisseurs et de réglages) et de l'unité intérieure contrôlée, la pression acoustique peut varier de ±3 dB(A) et la chute de pression peut varier de 5 à 15 Pa.

Spécification
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors. different manufacturers.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Easyzone_AZEZ6GALST_5
  • Famille de produitsEasyzone
  • Groupe de produitsMotorized plenum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)1425
  • Profondeur (mm)454
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
  • Code ETIMEC011777
  • Nom ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Nom UNSPSCDucts
  • Code UNSPSC401419
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique