Publier vos produits
90° Horizontal Bend for Cable Tray CH9
Aiscan

90° Horizontal Bend for Cable Tray CH9

Traduit par Google,

Un système de goulottes permet un acheminement ordonné, efficace et adaptable des câbles, minimisant les risques de dommages grâce à l'absence de virages serrés susceptibles de compromettre leur intégrité. Il facilite également l'installation dans des espaces complexes ou de configuration irrégulière en optimisant l'espace disponible et simplifie la maintenance et les extensions futures du système électrique, les câbles étant mieux organisés et accessibles. Côté sécurité, il contribue à prévenir les contraintes inutiles sur les câbles, réduisant ainsi le risque de pannes électriques.

Nous proposons également des finitions EZ, GC, AR et INOX pour les systèmes adaptés à tous types d'environnements. En résumé, un système de cintrage dans les chemins de câbles optimise la conception, réduit les coûts à long terme et contribue à la sécurité et à la durabilité des installations électriques.

Spécification
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised coating in accordance with UNE-EN ISO 1461. 

    *Minimum hardware required corresponds to article CTCG612 (x4). 

    Installation shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Spécifications techniques
  • Réference unique.90-degree-horizontal-bend-cable-tray-ch9
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-02
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution