Publier vos produits
Certified Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMCGC
Aiscan

Certified Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMCGC

Traduit par Google,

Il présente une résistance à la corrosion de classe 5. Il assure la continuité électrique et ne propage pas les flammes. Son épaisseur est supérieure à celle du modèle standard. Grâce à son système d'emboîtement UNIFAST, l'installation est plus rapide et plus facile : aucun outil ni accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour assembler les sections.

Nous proposons également des finitions EZ, GC, AR et INOX pour les systèmes destinés à tout type d'environnement.

Spécification
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised in accordance with UNE-EN ISO 1461. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Spécifications techniques
  • Réference unique.certified-hot-dip-galvanised-metal-cable-tray-cmcgc
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution