Publier vos produits
Certified Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMCSC
Aiscan

Certified Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMCSC

Traduit par Google,
Ce produit présente une résistance à la corrosion de classe 3. Il assure la continuité électrique et ne propage pas les flammes. Son épaisseur est supérieure à celle du modèle standard. Grâce à son système d'emboîtement UNIFAST, l'installation est plus rapide et plus simple : aucun vis ni accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour assembler les sections. Nous proposons également des finitions EZ, GC, AR et INOX pour les systèmes adaptés à tous types d'environnements.
Spécification
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, Sendzimir galvanised in accordance with UNE-EN 10346, with a minimum Zn thickness of 15μm. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. 

    It has an impact resistance of 20J at -40°C. The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Spécifications techniques
  • Réference unique.certified-sendzimir-galvanised-metal-cable-tray-cmcsc
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution