Publier vos produits
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM

    2-seater sofa KIM

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Bords doux
    • Rembourrage amovible
    • Moderne et résistant

      Canapé 2 places avec coussins amovibles, rembourrage amovible et rembourrage en mousse froide. Le rembourrage et le rembourrage recouvrent le dossier et les accoudoirs, donnant des bords doux.
    Spécification
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2-seater-sofa-KIM
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)1470
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)45.49
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires