Publier vos produits
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

Traduit par Google,
  • Parfait pour la bibliothèque FLEXUS
  • Utilisation indépendante ou dans l'étagère
  • Facile à déplacer là où nécessaire

    Un insert pratique avec de grands tiroirs aux subtiles poignées grises. Tous les tiroirs sont équipés de glissières métalliques.
Spécification
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)375
  • Largeur (mm)720
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)24.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drawer units