Publier vos produits
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
    Archivé

    Armchair LABYRINT

    • Removable covers
    • Classic design
    • Solid wooden legs

      Classic armchair with removable covers, extended zippers and wooden legs.
    Spécification
      • Seat height: 450 mm
      • Seat depth: 510 mm
      • Width: 770 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 75000 Md
      • Stand colour: Beech
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 1
      • Washable: 60°
      • Weight: 30.94 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Armchair-LABYRINT
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)30.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas