Publier vos produits
Bench BURÅS 1510x420mm

Bench BURÅS 1510x420mm

Traduit par Google,
  • Châssis renforcé
  • Surfaces résistantes
  • Lieu de rencontre flexible

    Banc avec dossier, avec une structure tubulaire renforcée, des pieds réglables et des surfaces résistantes. Parfait pour les couloirs et les pièces communes. À combiner avec une table et/ou un banc sans dossier de la même gamme pour créer un lieu de réunion flexible.
Spécification
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:33.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bench-BURAS-1510x420mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)1510
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Poids net (Kg)33.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titre OmniClassBenches
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)