Publier vos produits
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
Bookcase MODULUS 1600x800x400mm
    Archivé

    Bookcase MODULUS 1600x800x400mm

    • Classic model
    • Adjustable shelves
    • MODULUS range

      Open bookcase in the series MODULUS for general storage. The shelf has adjustable shelves. Complete with supports and interventions.
    Spécification
      • Height:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Number of shelves:3
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:41 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bookcase-MODULUS-1600x800x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1600
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)41
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units

    Produits similaires