Publier vos produits
Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Traduit par Google,
  • Certifié par le suédois Möbelfakta
  • Max. charge 50 kg/tablette
  • 2 étagères réglables

Bibliothèque avec une surface résistante. Deux des étagères sont mobiles.

Spécification
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1250
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)29
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units