Publier vos produits
Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

Traduit par Google,
  • Disponible en quatre couleurs
  • Conception des années 50 et 60
  • Plateau en placage

    Jolie table basse de style années 50 et 60 avec pieds incurvés vers l'extérieur. La table basse a un cadre en bois massif et un plateau en placage.
Spécification
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Break-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Famille de produitsLounge and hallway
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)520
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables