Publier vos produits
Cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handle, 868x400x420 mm
Cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handle, 868x400x420 mm
Cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handle, 868x400x420 mm
Cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handle, 868x400x420 mm

    Cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handle, 868x400x420 mm

    Traduit par Google,
    • Polyvalent avec étagères réglables
    • Gain de place grâce au rangement dissimulé
    • Fait partie de la gamme QBUS

      Armoire moderne avec une seule porte dans la conception exclusive d'AJ Products. Combinez-le avec d'autres unités de la gamme QBUS pour une solution de stockage uniforme. La bibliothèque convient aux bureaux, aux salles de conférence ou aux halls d'entrée.
    Spécification
    • The adaptable QBUS storage range that makes it easy to organise the workplace!
      This practical cabinet is perfect for storing everything, from books and binders to office supplies or other items you want to keep concealed and within easy reach.

      The cabinet suits many locations and, due to its stylish design, it is suitable for lobbies, offices or conference rooms
      It is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several colours. The cabinet comes comes with a base frame and handles.

      The handle has a neat and easy-grip design which is easy to use, regardless of how you mount it, vertically or horizontally. It can be mounted in any position, vertically or horizontally.
      The handle is made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used everyday.

      Need to enhance your storage? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and, thanks to the modular concept, you can easily add to your storage as required. All for an efficient work day!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cabinet-QBUS-1-shelf-base-frame-handle-868x400x420-mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsQbus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)868
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)20.28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Description de l'Uniclass 2015Offices
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe