Publier vos produits
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
Traduit par Google,
  • Portes coulissantes peu encombrantes
  • Verrouillable
  • Stratifié résistant

    Armoire peu encombrante avec portes coulissantes. Les portes ont des poignées encastrées et sont livrées avec une serrure à cylindre et deux clés.
Spécification
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1325
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)415
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drawer units