Publier vos produits
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 sur 5 étoiles3.7(12 Avis)
Traduit par Google,
  • Stratifié bouleau résistant
  • Robuste et puissant
  • Conception classique

Table classique pour les cantines de travail et similaires. Construction solide et robuste avec un dessus de table résistant et un cadre en métal.

Spécification
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Canteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)735
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)35.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables