Publier vos produits
Canteen table SANNA 700x700x720mm

Canteen table SANNA 700x700x720mm

Traduit par Google,
  • Plateau de table en hêtre massif
  • Pieds réglables
  • Cadre tubulaire plat ovale

Table de café rectangulaire avec un plateau de table robuste. La table a des pieds réglables et un support composé de tubes ovales plats incurvés à la base.

Spécification
  • Length:700mm

    Height:720mm

    Width:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:14.1kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Canteen-table-SANNA-700x700x720mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)14.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs