Publier vos produits
Canteen table SANNA 900mm

Canteen table SANNA 900mm

Traduit par Google,
  • Stable et robuste
  • Dessus de table en stratifié durable
  • Cadre ovale plat

Table ronde avec plateau résistant, structure incurvée en tube ovale plat et pieds réglables.

Spécification
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Canteen-table-SANNA-900mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs