Publier vos produits
Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
Traduit par Google,
  • Cadre incurvé
  • Pieds réglables
  • Dessus en stratifié résistant

Table ovale avec pieds réglables et cadre en T ovale plat incurvé à la base.

Spécification
  • Length:1800mm

    Height:720mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Oval

    Weight:33.15kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Canteen-table-SANNA-oval-1800x800mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)33.15
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs