Publier vos produits
Cantilever Racking PLUS

Cantilever Racking PLUS

Traduit par Google,

Rayonnages cantilever robustes pour un stockage efficace des marchandises longues et légères telles que les tuyaux en plastique, les moulures en bois et les produits en acier léger.

Les rayonnages en porte-à-faux offrent un stockage facilement accessible et bien organisé, et permettent une manutention des marchandises plus sûre et plus rapide.

Ce système est conçu pour offrir une grande flexibilité et s'adapte à tous les espaces de stockage. Les bras sont réglables en hauteur et peuvent être positionnés de haut en bas selon les besoins.

Lorsque de grandes capacités de stockage sont nécessaires, le rayonnage peut être agrandi grâce à un nombre illimité d'éléments complémentaires. Le rayonnage cantilever peut être combiné à un rayonnage vertical pour offrir à la fois un stockage vertical et horizontal au sein d'un même système.

Une étagère est disponible en option. Le rayonnage cantilever est fabriqué en tôle d'acier avec une finition thermolaquée résistante.

Spécification
    • Height:2500 mm
    • Width:1330 mm
    • Depth:750 mm
    • Upright width:42 mm
    • Arm length:450 mm
    • Model:Single sided
    • Section:Basic
    • Colour:Dark grey
    • Colour code:NCS S7502-B
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:750 kg
    • Arm load capacity:150 kg
    • Weight:80.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled



Spécifications techniques
  • Réference unique.Cantilever-Racking-PLUS
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsRacking
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)1330
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSlovaquie
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units