Publier vos produits
Cantilever school chair COGNITA

Cantilever school chair COGNITA

3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
Traduit par Google,
  • Sensation naturelle du vrai bois
  • Facile à accrocher sur les tables
  • Châssis en tube d'acier laqué

    Chaise coque avec assise et dossier en une seule pièce. Cadre tubulaire enduit de poudre. La chaise est conçue pour être facile à accrocher sur la table
Spécification
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cantilever-school-chair-COGNITA
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)6.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)