Publier vos produits
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS

    Ceiling light EOS

    Traduit par Google,
    • DEL intégrée
    • Raccords moulés
    • Design industriel

      Plafonnier moderne au design industriel élégant avec des détails et des matériaux uniques. Le luminaire convient à de nombreux environnements et dispose d'une LED intégrée à intensité variable, ce qui en fait une lumière très pratique et adaptable. Convient pour une utilisation dans la cantine, la salle de conférence et la réception.
    Spécification
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ceiling-light-EOS
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsLightning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)63
    • Largeur (mm)1180
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps