Publier vos produits
Ceiling light MAGNUM

Ceiling light MAGNUM

2.6 sur 5 étoiles2.6(5 Avis)
Traduit par Google,
  • Design industriel
  • Abat-jour en métal
  • Convient à divers environnements

    Un plafonnier élégant avec un abat-jour en métal dans une interprétation moderne du design industriel. Il convient aussi bien aux cantines d'entreprise qu'aux cafés et constitue une pièce unique, seule ou en rangée.Notre plafonnier MAGNUM est une suspension robuste au design qui évoque le sens de l'industrie. Inspiré des anciennes machines et pièces de moteur, il parvient à avoir un design à la fois brut et élégant. L'abat-jour est en métal et, en raison de son poids, le luminaire est suspendu de manière stable sans se balancer lorsqu'il y a du mouvement dans l'air.

    Accrochez-le seul ou dans une rangée soignée au-dessus d'une longue table, ce plafonnier s'intègre bien dans une variété d'environnements.
    Selon une nouvelle norme européenne, les plafonniers/plafonniers sont désormais vendus sans connecteurs. (Les connecteurs peuvent être achetés séparément)
Spécification
    • Height:273 mm
    • Diameter:380 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Black
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:2 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ceiling-light-MAGNUM
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsLightning
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)273
  • Largeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG000028
  • Nom ETIMLamps
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps

Disponibilité de la région

L'Europe