Publier vos produits
Children's chair Dante 260mm

Children's chair Dante 260mm

2.0 sur 5 étoiles2.0(5 Avis)
Traduit par Google,
  • Empilable
  • Bords et coins arrondis
  • Cadre en bois moulé

Chaise empilable pour enfants au design simple et élégant. La chaise a un cadre en bois moulé avec des coins et des bords arrondis. Le siège a un bord avant en cascade pour plus de confort.

Spécification
  • Seat height:260 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Childrens-chair-Dante-260mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)260
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)2.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)