Publier vos produits
Children's chair Dante 260mm armrest
Children's chair Dante 260mm armrest

    Children's chair Dante 260mm armrest

    Traduit par Google,
    • Empilable
    • Accoudoirs de soutien
    • Bords et coins arrondis

    Chaise enfant empilable avec accoudoirs. La chaise a un design simple et élégant et un cadre en bois moulé avec des bords et des coins arrondis. Le siège a un bord avant en cascade pour plus de confort.

    Spécification
    • Seat height:260 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:2,8 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Childrens-chair-Dante-260mm-armrest
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)